Power-Management-Komplettlösungen für nächste Generation der Intel-Xeon-Prozessoren verbessern Leistung und Energieeffizienz von Rechenzentren

31.03.2022 | Market News

München – 31. März 2022 – Die Infineon Technologies AG stellt ein vollständiges Power-Management-Angebot für Computer-Server vor, die auf den Sapphire Rapids Compute Processing Units (CPU) von Intel basieren. Diese „Pick-and-place“-Lösung nutzt verschiedene Power-Management-Bauteile und -Technologien von Infineon, um optimale Energieeffizienz und Leistung zu erzielen – darunter XDP™ Digital Multiphase Controller, OptiMOS™ Integrated Power Stages und OptiMOS IPOL-Spannungsregler. Das Angebot hilft dabei, das grüne Potenzial von Rechenzentren zu heben.

„Diese Power-Management-Lösungen kombinieren unsere softwaredefinierten digitalen Controller mit integrierten Leistungsstufen sowie einem POL-Wandler und erzielen so eine herausragende Energieeffizienz und Gesamtsystemleistung“, sagt Rakesh Renganathan, Director of Marketing, Power & Sensor Systems Division von Infineon. „Durch den Einsatz unserer modernsten Technologien bieten wir unseren Kunden Flexibilität beim Design von Systemen, sodass die Leistung bei verschiedenen Arbeitslasten und Systemarchitekturen maximiert werden kann. Wir freuen uns darauf, diese Lösung auf den Markt zu bringen und die Digitalisierung der Welt voranzutreiben.“

Die XDP Hyper Transient Phase XDPE152-Controller-Familie (XDPE15284D, XDPE15254D, XDPE152C4D) basiert auf dem extrem energieeffizienten Arm® Cortex®-M0 und bietet maximale Flexibilität und optimierte Leistung bei verschiedenen Arbeitslasten sowie eine extrem schnelle dynamische Lastreaktionszeit. Die proprietären Steuerungsalgorithmen in den XDPE-Controllern ermöglichen eine ultraschnelle Reaktion auf pulsierende Prozessorspitzenströme mit minimaler Ausgangskapazität. Darüber hinaus gibt die softwaredefinierte Architektur den Entwicklern eine einzigartige Flexibilität bei der Optimierung der Systemleistung für unterschiedliche Systemarchitekturen und Prozessorlasten.

Die integrierten Leistungsstufen der OptiMOS TDA215xx-Serie nutzen die branchenweit beste OptiMOS 6-Technologie, wodurch sie eine hervorragende Effizienz von über 95 Prozent und eine hohe Zuverlässigkeit bieten. Zusätzlich lassen sich dadurch die Kosten für die Systemkühlung und -wartung erheblich reduzieren.

Der OptiMOS IPOL-Wandler TDA38640 zeichnet sich – dank der proprietären Fast-Constant-ON-Time (COT)-Regelschleife von Infineon – durch ein optimales Lastsprungverhalten aus. Darüber hinaus ermöglicht der Wandler beim Betrieb mit der Serial Voltage Identification (SVID) von Intel und PMBus eine verbesserte digitale Telemetrie.

Verfügbarkeit

Das Komplettangebot von Infineon für Rechenzentren mit XDP Hyper Transient Phase Controllern, integrierten OptiMOS-Leistungsendstufen und IPOL-Konvertern ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen zu den einzelnen Produkten sind über die integrierten Links erhältlich.

Informationsnummer

INFPSS202203-066

Pressefotos

  • Das Power-Management-Angebot für Computer-Server, die auf den Sapphire Rapids Compute Processing Units (CPU) von Intel basieren, hilft dabei, das grüne Potenzial von Rechenzentren zu heben. Diese „Pick-and-place“-Lösung nutzt verschiedene Power-Management-Bauteile und -Technologien von Infineon, um optimale Energieeffizienz und Leistung zu erzielen – darunter XDP™ Digital Multiphase Controller, OptiMOS™ Integrated Power Stages und OptiMOS IPOL-Spannungsregler.
    Das Power-Management-Angebot für Computer-Server, die auf den Sapphire Rapids Compute Processing Units (CPU) von Intel basieren, hilft dabei, das grüne Potenzial von Rechenzentren zu heben. Diese „Pick-and-place“-Lösung nutzt verschiedene Power-Management-Bauteile und -Technologien von Infineon, um optimale Energieeffizienz und Leistung zu erzielen – darunter XDP™ Digital Multiphase Controller, OptiMOS™ Integrated Power Stages und OptiMOS IPOL-Spannungsregler.
    Data_Center_Solutions

    JPG | 181 kb | 2126 x 1196 px