英飞凌新推出的160V MOTIX™三相栅极驱动器IC集成了电源管理单元、电流感应放大器和过流保护功能
【 2023 年 02 月 06 日, 德国慕尼黑 讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)专为汽车和工业电机控制应用开发的MOTIX™系列能够提供具有不同集成度的丰富产品组合。为了进一步壮大产品阵容,英飞凌推出了MOTIX三相栅极驱动器IC 6ED2742S01Q。这款160V的绝缘体上硅(SOI)栅极驱动器集成了一个电源管理单元(PMU),并且采用了底部带有裸露焊盘的QFN-32封装,具有良好的导热性能。得益于此,该半导体器件易于集成,非常适用于各种电池供电的工业用无刷直流(BLDC)电机控制驱动器,包括无线电动工具、机器人、无人机以及轻型电动汽车(LEV)等。
6ED2742S01Q集成自举二极管,用于为外接高压侧自举电容充电,具有涓流充电电路,支持100%占空比。主要保护功能包括,欠压锁定、可配置阈值的过流保护、故障通信和自动故障清除。其输出驱动器具有大脉冲电流缓冲级,同时可最大限度地规避桥臂直通风险。在电流检测放大时,可选择是否加入VSS或COM的直流分量。
MOTIX栅极驱动器可直接驱动高边和低边栅通道,支持高达1A的拉电流和2A的灌电流,并且具有独立的欠压锁定(UVLO)功能。这款器件的传播延迟为100 ns,最小死区时间为100 ns,并且带有内置的延迟匹配功能。因此,MOTIX栅极驱动器可实现高开关频率,并降低电平转换损失。QFN-32封装底部的裸露焊盘极大地降低了热阻,保证了运行的可靠性。
MOTIX 6ED2742S01Q的额定工作温度范围为-40°C至125°C,可轻松驱动单个或多个并联的OptiMOS™和StrongIRFET™ MOSFET。该驱动器支持从10.8 V至120 V的电池电压。
供货情况
MOTIX 6ED2742S01Q现已开放订购。该驱动器采用符合工业标准的、带底部裸露焊盘的5 x 5 mm² QFN-32封装,所有引脚都具有 2 kV HBM ESD保护。更多信息,请访问 www.infineon.com/6ED2742。
Information Number
INFIPC202301-052
Press Photos
-
英飞凌推出了MOTIX三相栅极驱动器IC 6ED2742S01Q。这款160V的绝缘体上硅(SOI)栅极驱动器集成了一个电源管理单元(PMU),并且采用了底部带有裸露焊盘的QFN-32封装,具有良好的导热性能。MOTIX_6ED2742S01Q
JPG | 279 kb | 2126 x 1453 px