带集成网关的车身控制模块 (BCM)
综述
设计具有集成网关功能的 BCM
为了应对具有网关功能的车身控制模块 (BCM) 的市场趋势,我们的解决方案侧重于能效、安全性、连接性和安防。我们的产品组合包括电源 IC、电机控制 IC、LED 驱动器、电源 IC、系统基础芯片 (SBC)、CAN 收发器等。英飞凌提供全面的解决方案,以满足汽车行业不断变化的需求。
产品
车身控制模块 (BCM) 可优化能效
除了经典的 BCM 设计外,集成网关功能也是大势所趋,尤其是在 C 到 F 车型细分市场,即中低档车到豪华车领域。
英飞凌通过将继电器和保险丝替换为高侧和低侧功率 IC,实现半桥 IC 电机控制,以及利用LED驱动器,从而提高了集成网关的BCM的能效。此外,电源 IC、SBC 以及高速和低速 CAN 收发器可将电流消耗降至最低。TRAVEO™ T2G 微控制器系列提供待机控制器功能。
- 集成解决方案
- 能效
- 安全
- 连接
- 安全
- 尖端电源 IC
通过AURIX™微控制器确保安全性
在BCM的设计和实施中,确保安全性至关重要,因为它们在管理和控制各种车辆系统中起着至关重要的作用。
英飞凌的AURIX™ TC2xx和TC3xx微控制器系列 包含一个硬件安全模块(HSM),以提高安全性。胎压监测系统(TPMS)中的压力传感器进一步提高了安全性。
集成网关可提高连接性和安全性
为了保证通过网关传输的数据的完整性和机密性,需要采取严格的安全措施。
英飞凌的收发器、接收器和安全控制器用于远程无钥匙进入 (RKE) 和被动无钥匙进入 (PKE) 系统。对于汽车门禁,英飞凌提供由汽车连接联盟(CCC)推荐的CC EAL6+高认证安全控制器系列 SLI37CMXXX。
文件
视频
培训
在本培训中,您将:
- 了解英飞凌 TLE9210x 系列多 MOSFET 驱动器 Ic,产品旨在通过单个封装器件控制多达 8 个半桥(最多 16 个 N 通道 MOSFET)
- 简要了解 TLE9210x 的主要功能和应用
支持