ゲートウェイ内蔵ボディコントロールモジュール (BCM)
ゲートウェイ機能を内蔵したBCMの設計
サブカテゴリーを選択
ゲートウェイ機能を備えたボディコントロールモジュール (BCM) の市場動向に対応するため、当社のソリューションはエネルギー効率、安全性、接続性、およびセキュリティに重点を置いています。 インフィニオンの製品ポートフォリオには、パワーIC、モーター制御IC、LEDドライバー、電源IC、システムベーシスチップ (SBC)、CANトランシーバーなどが含まれます。 インフィニオンは、自動車産業の進化するニーズを満たす包括的なソリューションを提供しています。
エネルギー効率を最適化するボディコントロールモジュール (BCM)
従来のBCM設計に加えて、特にCからFの車両セグメント、つまり中低級車から高級車の範囲で、ゲートウェイ機能を統合する傾向があります。
インフィニオンは、リレーとヒューズをハイサイドおよびローサイド電源IC に置き換え、ハーフブリッジICモーター制御を実装し、LEDドライバー を利用することで、統合ゲートウェイでBCMのエネルギー効率を向上させます。 さらに、電源IC、SBC、および高速および低速CANトランシーバーによって消費電流が最小限に抑えられます。 TRAVEO™ T2Gマイクロコントローラーファミリーは、スタンバイ コントローラー機能を提供します。
- 統合ソリューション
- エネルギー効率
- 安全性
- コネクティビティ
- セキュリティ
- 最先端のパワーIC
AURIX™マイクロコントローラーによる安全性の確保
BCMはさまざまな車両システムの管理と制御において重要な役割を果たすため、安全性の確保は設計と実装において最も重要です。
インフィニオンのAURIX™ TC2xxおよびTC3xxマイクロコントローラーファミリー には、安全性を高めるハードウェアセキュリティモジュール(HSM)が含まれています。 タイヤ空気圧監視システム (TPMS) の圧力センサーは、安全性にさらに貢献します。
コネクティビティとセキュリティを強化する統合ゲートウェイ
ゲートウェイを介して送信されるデータの整合性と機密性を保証するには、厳格なセキュリティ対策を実装する必要があります。
インフィニオンのトランシーバー、レシーバー、およびセキュリティコントローラーは、リモートキーレスエントリー (RKE) およびパッシブキーレスエントリー (PKE) システムで利用されています。 車載アクセスについては、インフィニオンは、カーコネクティビティコンソーシアム (CCC) が推奨するCC EAL6+高認定セキュリティコントローラー ファミリー SLI37CMxxx を提供しています。