Das intelligente Leistungsmodul CIPOS™ Mini jetzt mit Leistungsfaktorkorrektur
München, 9. Mai 2017 – Die Infineon Technologies AG präsentiert das neue CIPOS™ Mini mit integrierter Leistungsfaktorkorrektur (power factor correction, PFC). Das intelligente Leistungsmodul (IPM) kombiniert einen Boost-Wandler und einen 3-Phasen-Wechselrichter in einem Gehäuse. Mit der integrierten PFC-Stufe reduziert der CIPOS Mini IPM die Systemgröße sowie die Anzahl der benötigten Bausteine. Der damit zur Verfügung stehende Platz auf der Leiterplatte kann für weitere Komponenten genutzt werden. Der IPM ist ausgelegt für die Steuerung von Induktionsmotoren und Permanentmagnet-Synchronmotoren mit einphasiger PFC in Antrieben mit variabler Drehzahl. Diese finden sich typischerweise in Anwendungen wie Klimaanlagen und Motoren mit geringer Leistung von bis zu 2 kW.
Der PFC-IGBT des CIPOS Mini nutzt eine externe Treiberschaltung, womit Kunden die Schaltleistung optimieren können. Der Wechselrichter verfügt über Trenchstop™ IGBTs in Kombination mit einem optimierten Silicon-on-insulator-(SOI)-Gate-Treiber für hervorragende elektrische Performance. Die mit PFC ausgestatteten CIPOS Mini IPMs sind erhältlich für Nennströme von 4 A, 6 A, 10 A und 15 A. Entwickler können wählen zwischen einer PFC-Schaltfrequenz von 20 kHz bis 40 kHz. Das Gehäuse ist speziell für Leistungsanwendungen konzipiert, die eine gute Wärmeleitung und galvanische Trennung benötigen. Es gewährleistet darüber hinaus eine geringe elektromagnetische Emission und unterstützt den Überlastschutz.
Je nach Nennleistung sind CIPOS Mini IPMs entweder in DCB oder Fullpack erhältlich. Beide Varianten integrieren Überstromschutz, eine Sperrfunktion für Unterspannung und interne Temperaturüberwachung. Dies gewährleistet ein hohes Schutzniveau und Ausfallsicherheit im Betrieb. Darüber hinaus vereinfachen die ebenfalls integrierten Bootstrap-Dioden für die Highside-Treiber das Systemdesign und reduzieren die Gesamtsystemkosten.
Verfügbarkeit
Die CIPOS Mini IPMs mit integrierter PFC-Stufe sind ab Juni 2017 lieferbar als Bausteine mit 10 A und 15 A. Bausteine mit 4 A und 6 A stehen im Laufe des dritten Quartals 2017 zur Verfügung. Der neue CIPOS Mini IPM wird auf der PCIM 2017 vorgestellt. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/IPM.
Infineon auf der PCIM 2017
Auf der Fachmesse PCIM 2017 (Nürnberg, 16.-18. Mai 2017) zeigt Infineon zukunftsweisende Technologien für effiziente Systeme in Industrie-, Verbraucher- und Automobilanwendungen. Unter dem Motto „Powering an energy-smart world“ werden die Demos von Infineon in Halle 9, Stand #412, ausgestellt. Weitere Informationen zu den Messe-Highlights von Infineon sind erhältlich unter: www.infineon.com/PCIM.
Informationsnummer
INFIPC201705-050
Pressefotos
-
Die mit PFC ausgestatteten CIPOS Mini IPMs sind erhältlich für Nennströme von 4 A, 6 A, 10 A und 15 A. Entwickler können wählen zwischen PFC Schaltfrequenz von 20 kHz oder 40 kHz.CIPOS_Mini_MDIP-24_Fullpack
PNG | 374 kb | 866 x 1500 px
-
Das Gehäuse ist speziell für Leistungsanwendungen konzipiert, die eine gute Wärmeleitung und galvanische Trennung benötigen. Es erlaubt darüber hinaus eine sichere Handhabung der elektromagnetischen Interferenz und sorgt für Überlastschutz.CIPOS_Mini_MDIP-24_DCB
PNG | 339 kb | 870 x 1500 px