インテリジェントパワーモジュールのCIPOS™ Miniが力率補正を一体化

2017/05/09 | マーケットニュース

2017年5月9日、ミュンヘン(ドイツ)

独インフィニオン テクノロジーズは、力率補正(PFC)機能を搭載した新しいCIPOS™ Miniを発表しました。このインテリジェント パワー モジュール(Intelligent power module、以下IPM)では、シングルスイッチブーストPFCステージと3相インバータがひとつのパッケージにまとめられています。PFCがインバータモジュールに組み込まれたCIPOS Mini IPMは、システムサイズと周辺部品コストの削減に寄与します。さらにPCB上のスペースが確保された分、他コンポーネントの追加にも対応しています。このモジュールは変速駆動装置内での、単相PFCによる インダクションモーター永久磁石同期モーターの制御を目的として設計されています。このような用途は空調や、最大2 kWまでの低出力モーターなどにおいて一般的です。

CIPOS Mini IPMのPFC IGBTは外部のドライバー回路を使用するため、ユーザーはスイッチングのパフォーマンスを高めることができます。このIPMにはTrenchstop™ IGBTと最適化されたSOI(Silicon on isolator)ゲートドライバーが組み合わされ、卓越した電気的パフォーマンスを実現しています。CIPOS Mini PFCを組み込んだIPMには、4 A、6 A、10 A、および15 Aのインバータ電流定格が用意され、PFCスイッチング周波数は20 kHzと40 kHzから選ぶことができます。このパッケージは優れた熱伝導と電気的絶縁を必要とするパワーアプリケーションを特に対象として設計されています。また低EMI制御を行うことができ、過負荷保護にも対応しています。

出力定格に応じ、CIPOS Mini IPMにはDCBとフルパックの両パッケージが用意されています。どちらのバージョンにも過電流保護機能が搭載され、またアンダーボルテージロックアウト機能と温度モニターも組み込まれています。これにより高水準の保護とフェール検出機能の動作が実現しています。さらに、ハイサイドドライブ機能用のブートストラップダイオードがシステム設計を単純化し、システムコスト全体の削減に寄与しています。

提供状況

CIPOS Mini PFC integrated IPMの10 Aと15 Aデバイスは2017年6月中に量産を開始する予定です。4 Aと6 Aバージョンは2017年第3四半期に提供の予定です。この新しいCIPOS Mini IPMはPCIM 2017にて展示されます。詳細については www.infineon.com/IPMをご覧ください。

PCIM 2017 でのインフィニオンの展示

インフィニオンは、パワーエレクトロニクス機器の見本市「PCIM 2017」(ドイツのニュルンベルクで2016年5月16日~18日に開催)に於いて、産業、消費者、および自動車アプリケーションのための最先端テクノロジーを展示しております。エネルギースマートな世界を駆動するインフィニオンのデモは、ホール9の412番ブースにて行われます。PCIM見本市のハイライトは www.infineon.com/pcim(英語)をご覧ください。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体分野の世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています。2016会計年度(9 月決算)の売上高は65億ユーロ、従業員は世界全体で約3万6,000人。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。

 

日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

本社サイト: http://www.infineon.com (英語)

Information Number

INFIPC201705-050

Press Photos

  • CIPOS Mini PFC integrated IPMs are available in inverter current ratings of 4 A, 6 A, 10 A, and 15 A. Designers can choose between PFC switching frequency of 20 kHz or 40 kHz.
    CIPOS Mini PFC integrated IPMs are available in inverter current ratings of 4 A, 6 A, 10 A, and 15 A. Designers can choose between PFC switching frequency of 20 kHz or 40 kHz.
    CIPOS_Mini_MDIP-24_Fullpack

    PNG | 374 kb | 866 x 1500 px

  • The package is especially designed for power applications which need good thermal conduction and electrical isolation. It also allows EMI-save control and delivers overload protection.
    The package is especially designed for power applications which need good thermal conduction and electrical isolation. It also allows EMI-save control and delivers overload protection.
    CIPOS_Mini_MDIP-24_DCB

    PNG | 339 kb | 870 x 1500 px