Die iMOTION™ IMM100-Serie von Infineon reduziert die Leiterplattengröße und F&E-Aufwendungen deutlich

19.02.2019 | Market News

München, 19. Januar 2018 – Die Infineon Technologies AG stellt ein intelligentes Leistungsmodul zur Steuerungen von bürstenlosen Gleichstrommotoren bis 80 W ohne Kühlkörper vor. Diese Module bieten volle Hard- und Softwareintegration. Die neue iMOTION™ IMM100-Serie kombiniert einen Motorcontroller-IC und einen 3-Phasen-Motorinverter in einem sehr kompakten 12 x 12 mm 2 PQFN-Gehäuse. Das trägt dazu bei, Stücklisten- und Leiterplattengrößen zu reduzieren und senkt damit die Systemkosten. Die kleine Grundfläche des Motorsteuerungs-ICs macht ihn zur idealen Lösung für Haushaltsgeräte mit geringem Bauraum. Hierzu gehören Haartrockner, Küchenhauben, Decken- und Klimaanlagenlüfter sowie Pumpen für Geschirrspüler und Waschmaschinen. Weitere Anwendungen sind Kompressoren mit kleinerer Leistung für Kühlschränke sowie Heizungs- und Industriepumpen.

Die IMM100-Serie besteht aus zwei Varianten, die die Anforderungen der Entwickler optimal erfüllen. Die T-Variante bietet den hochentwickelten FOC-Algorithmus, der in der iMOTION MCE 2.0 (Motion Control Engine 2.0) integriert ist. Sie nutzt die einfach zu bedienenden Softwaretools für Systemkonfiguration und Tuning. Durch den Einsatz von iMOTION-Skripten können zusätzliche Funktionalitäten auf Systemebene ergänzt werden. Optional gehört hierzu auch eine Steuerung für die Blindleistungskompensation (PFC).

Mit der A-Variante kann alternativ eine proprietäre Software für die Motorsteuerung implementiert werden. Hierzu dient der voll programmierbare integrierte ARM ® Cortex ®-M0 Mikrocontroller. Dabei profitieren die Entwickler auch hier von der vollständigen Hardware-Integration. Die branchenüblichen ARM ® MCU IDE-Tools unterstützen die Softwareentwicklung, die Kompilierung und das Debugging. Durch den hohen Integrationsgrad verringern beide Varianten die F&E-Aufwendungen. Die T-Variante reduziert zusätzlich die F&E-Kosten für Software und verkürzt die Markteinführung neuer Produkte dank der produktionsfertigen MCE 2.0-Software.

Für die Leistungsstufe der iMOTION IMM100-Serie zur Motorsteuerung stehen drei verschiedenen MOSFET-Optionen zur Verfügung: 500 V / 6 Ω, 600 V / 1,4 Ω und 600 V / 0,95 Ω. Die Bauteile bieten flexible Sensoroptionen und unterstützen sowohl Single-Shunt oder Leg-Shunt (sensorlose Option) als auch Hall-Sensoren. Zusätzlich integriert das IMM100 mehrere Schutzfunktionen wie zum Beispiel gegen Über- und Unterspannung, Überstrom, Rotorblockade und Drehrichtungsumkehr (shoot-through).

Verfügbarkeit

Muster und Evaluation-Boards für den iMOTION IMM100 stehen ab April 2019 zur Verfügung, der Start der Volumenfertigung ist für Mai 2019 vorgesehen. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/imm100.

Infineon auf der Embedded World 2019

Besuchen Sie uns auf der Embedded World 2019 Exhibition & Conference (Nürnberg, 26 – 28 Februar 2019) am Stand 231 in Halle 3A. Highlights sind unter anderem Lösungen für intelligente, sichere und automatisiert fahrende Autos, verknüpfte und sichere Fabriken, intelligente Häuser und Verbrauchergegenstände, sowie hoch-effiziente und anspruchsvolle Drohnen. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/embeddedworld.

Informationsnummer

INFIPC201902-035

Pressefotos

  • Die IMM100-Serie besteht aus zwei Varianten, die die Anforderungen der Entwickler optimal erfüllen. Die T-Variante bietet den hochentwickelten FOC-Algorithmus, der in der iMOTION MCE 2.0 (Motion Control Engine 2.0) integriert ist. Sie nutzt die einfach zu bedienenden Softwaretools für Systemkonfiguration und Tuning.
    Die IMM100-Serie besteht aus zwei Varianten, die die Anforderungen der Entwickler optimal erfüllen. Die T-Variante bietet den hochentwickelten FOC-Algorithmus, der in der iMOTION MCE 2.0 (Motion Control Engine 2.0) integriert ist. Sie nutzt die einfach zu bedienenden Softwaretools für Systemkonfiguration und Tuning.
    IMM101T_PQFN_12x12

    JPG | 345 kb | 2126 x 1181 px

  • Mit der A-Variante kann eine proprietäre Software für die Motorsteuerung implementiert werden. Hierzu dient der voll programmierbare, integrierte ARM® Cortex®-M0 Mikrocontroller. Dabei profitieren die Entwickler auch hier von der vollständigen Hardware-Integration.
    Mit der A-Variante kann eine proprietäre Software für die Motorsteuerung implementiert werden. Hierzu dient der voll programmierbare, integrierte ARM® Cortex®-M0 Mikrocontroller. Dabei profitieren die Entwickler auch hier von der vollständigen Hardware-Integration.
    IMM100A_PQFN_12x12

    JPG | 345 kb | 2127 x 1181 px