Neue Technologie für ausgereifte Anwendungen: CoolSiC™ MOSFET-Evaluationboard für Motorantriebe bis zu 7,5 kW
München, 6. November 2019 – Siliziumkarbid (SiC) ist bei Anwendungen wie Photovoltaik und unterbrechungsfreie Stromversorgung fast schon Standard. Die Infineon Technologies AG zielt mit dieser Wide Bandgap-Technologie nun auf die nächste Anwendungsgruppe: Das Evaluationboard EVAL-M5-E1B1245N-SiC wird dazu beitragen, den Weg für SiC in Motorantrieben zu ebnen. Gleichzeitig stärkt Infineon damit die Marktposition als Nr. 1 für SiC im industriellen Bereich. Denn das Board unterstützt Kunden bei der Entwicklung von industriellen Antriebsanwendungen mit einer Motorleistung bis zu 7,5 kW.
Das Evaluationboard besteht aus einem EasyPACK™ 1B mit CoolSiC™ MOSFET (FS45MR12W1M1_B11), einem 3-phasigen AC-Stecker, EMV-Filter, Gleichrichter und einem 3-phasigen Ausgang zum Anschluss des Motors. Es basiert auf dem Modular Application Design Kit (MADK). Für den Anschluss an ein Steuergerät wie die XMC DriveCard 4400 oder 1300 ist das Board mit einer M5 32-Pin-Schnittstelle (Infineon-Standard) ausgestattet. Die Eingangsspannung des Boards deckt den Bereich von 340 bis 480 V AC ab.
Das neue Mitglied der MADK-Familie ist optimiert für Antriebe allgemeinen Zwecks wie auch Servoantriebe, die mit sehr hoher Frequenz betrieben werden. Das Board verfügt über ein EasyPACK 1B in Sixpack-Konfiguration mit einem 1200 V CoolSiC MOSFET, der einen typischen Widerstandswert von 45 mΩ aufweist. Die Leistungsstufe enthält Sensorschaltungen für Strom und Spannung; sie ist mit allen Bauelementen zur sensorlosen feldorientierten Steuerung (FOC) versehen. Das EVAL-M5-E1B1245N-SiC verfügt über ein induktionsarmes Design, integrierte NTC-Temperatursensoren und eine bleifreie Klemmenbeschichtung, was es RoHS-konform macht.
Verfügbarkeit
Das Board EVAL-M5-E1B1245N-SiC kann ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/cms/de/product/evaluation-boards/eval-m5-e1b1245n-sic/.
Informationsnummer
INFIPC201911-005
Pressefotos
-
Das Evaluationboard EVAL-M5-E1B1245N-SiC ist optimiert für Antriebe allgemeinen Zwecks wie auch Servoantriebe, die mit sehr hoher Frequenz betrieben werden. Das Board verfügt über ein EasyPACK™ 1B in Sixpack-Konfiguration mit einem 1200 V CoolSiC™ MOSFET, der einen typischen Widerstandswert von 45 mΩ aufweist.EVAL-M5-E-1B1245N-SIC
JPG | 609 kb | 2126 x 1417 px