Elektrifizierung des Autos: Infineon bereit für starkes Wachstum bei Mild-Hybrid-Modellen

12.03.2020 | Market News

München – 12. März 2020 – Die Infineon Technologies AG rechnet in den kommenden Jahren mit einem deutlichen Wachstum bei 48-V-Sytemen im Auto und erweitert ihr Angebot an passenden Leistungsbausteinen. Der Chiphersteller bringt neue Gehäusevarianten seiner 80-V- und 100-V-MOSFETs mit OptiMOS™-5-Technologie auf den Markt, um die unterschiedlichen Anforderungen verschiedener 48-V-Applikationen passgenau zu bedienen. Angesichts des erwarteten Nachfrageanstiegs hat Infineon einen neuen Fertigungsprozess eingerichtet und produziert die Chips nun auf seiner Linie für 300-Millimeter-Dünnwafer in Dresden.

„In diesem Jahrzehnt erreichen wir den Punkt, an dem die Mehrheit aller Neuwagen weltweit mit einem teil- oder vollelektrischen Antrieb fährt“, sagt Stephan Zizala, Vice President und General Manager Automotive High Power bei Infineon. „Die Produktion von Modellen mit 48-V-Bordnetz und Mild-Hybrid-Antrieb dürfte sich Marktforschern zufolge zwischen 2020 und 2030 mehr als verzehnfachen. Parallel zu unserem Portfolio für Hochvolt-Systeme in rein batterie-elektrischen Antrieben sowie Voll- und Plug-in-Hybriden stärken wir deshalb auch unser Angebot für 48-V-Systeme mit neuen Bausteinen und erweiterten Lieferkapazitäten.“

Portfolio-Erweiterung an beiden Enden des Leistungsspektrums

Infineon verfügt über verschiedene 80-V- und 100-V-MOSFETs in OptiMOS-5-Technologie mit sehr geringen, skalierbaren Durchlasswiderständen bis hinunter zu 1,2 mΩ. Für die vor allem in Kern-Applikationen eines Mild-Hybrids notwendigen hohen Leistungsdichten, zum Beispiel im Starter-Generator, Batterietrennschalter und DC-DC-Wandler, baut Infineon seine TOLx-Gehäusefamilie aus. Diese basiert auf dem etablierten TOLL-Produkt (TO-Leadless, 10 mm x 12 mm) für Kupfersubstrat-Leiterplatten und Ströme bis 300 A.

Daneben steht mit dem gleichen Footprint das TOLG-Gehäuse (TO Leads Gullwing-Design) für isolierte Metall-Substrate (IMS) mit Aluminiumkern. Da sich die Wärmeausdehnungskoeffizienten von Kupfer und Aluminium unterscheiden, führt die Verwendung von IMS-Boards bei hohem thermo-mechanischen Stress zu einer erhöhten Belastung der Lötverbindungen zwischen Gehäuse und Leiterplatte. Um diese Belastung abzufedern, verfügt das TOLG-Gehäuse über Gullwing-Leitungen.

Neues Package für Top-Side-Kühlung

Im nächsten Schritt wird Infineon die TOLx-Familie um ein im Wettbewerb einzigartiges drittes Mitglied erweitern: das TOLT-Gehäuse (TO Leads Top-Side Cooling). Es ermöglicht die Wärmeableitung durch Top-Side-Kühlung über die Oberseite des Gehäuses statt über die Leiterplatte. Dadurch lässt sich die Leistung um mehr als 20 Prozent erhöhen und der Kühlaufwand auf der Platine reduzieren. Der Start der Volumenfertigung von TOLT-Produkten ist für 2021 geplant.

Neben der TOLx-Familie erweitert Infineon auch sein Gehäuse-Portfolio für den Einsatz in weniger leistungshungrigen Nebenaggregaten wie z.B. Lüftermotoren und Pumpen, die ebenfalls immer häufiger auf 48-V-Spannung umgestellt werden. Gänzlich neu verfügbar sind Varianten im kleinen S3O8-Gehäuse (3,3 mm x 3,3 mm) für niedrigere Ströme bis 40 A. Sie ergänzen Produkte mit dem etwas größeren SSO8-Gehäuse (5 mm x 6 mm) für Ströme bis 100 A, die Infineon seit kurzem im Portfolio hat.

Mild-Hybrid-Antriebe auf Basis eines 48-V-Bordnetzes sind für Automobilhersteller ein schneller und kostengünstiger Weg zu geringeren CO 2-Flotten-Emissionen. Sie erlauben unter anderem eine höhere Rekuperationsenergie gegenüber einem 12-V-System und nutzen die dabei gewonnene Energie für eine elektrische Unterstützung des Verbrenners. Darüber hinaus bietet eine 48-V-Spannung Leistungs- und Effizienzvorteile bei Sicherheits- und Komfortfunktionen mit hoher Stromlast, etwa bei der Stabilitätskontrolle oder bei Klimakompressoren. Je nach Konfiguration des Antriebs und Anzahl der Nebenaggregate lassen sich mit einem Mild-Hybrid die CO 2-Emissionen gegenüber einem reinen Verbrenner um bis zu 15 Prozent reduzieren.

Verfügbarkeit

Produkte in den TOLL-, TOLG-, SSO8- und S3O8-Gehäusen sind jetzt verfügbar. Der Start der Serienfertigung des TOLT-Gehäuses ist für Anfang 2021 geplant. Weitere Informationen sind unter www.infineon.com/automotivemosfet verfügbar.

Informationsnummer

INFATV202003-040

Pressefotos

  • Das TOLT-Gehäuse ermöglicht Top-Side-Kühlung, wodurch sich die Leistung um mehr als 20 Prozent erhöhen und der Kühlaufwand auf der Platine reduzieren.
    Das TOLT-Gehäuse ermöglicht Top-Side-Kühlung, wodurch sich die Leistung um mehr als 20 Prozent erhöhen und der Kühlaufwand auf der Platine reduzieren.
    OptiMOS-5_TOLT_Package

    JPG | 581 kb | 2126 x 1317 px

  • Das TOLG-Gehäuse ergänzt die TOLx Gehäusefamilie. Es ist für den Einsatz auf IMS-Boards konzipiert.
    Das TOLG-Gehäuse ergänzt die TOLx Gehäusefamilie. Es ist für den Einsatz auf IMS-Boards konzipiert.
    OptiMOS-5_80V-100V_TOLG_Package

    JPG | 568 kb | 2126 x 1176 px

  • Das SSO8-Gehäuse für Ströme bis 100 A ist auf 48-V-Nebenaggregate wie Lüftermotoren und Pumpen ausgerichtet.
    Das SSO8-Gehäuse für Ströme bis 100 A ist auf 48-V-Nebenaggregate wie Lüftermotoren und Pumpen ausgerichtet.
    OptiMOS_80V-100V_SSO8_Package

    JPG | 601 kb | 2126 x 1182 px

  • Das S3O8-Gehäuse ist für Ströme bis 40 A in weniger leistungshungrigen 48-V-Nebenaggregaten geeignet.
    Das S3O8-Gehäuse ist für Ströme bis 40 A in weniger leistungshungrigen 48-V-Nebenaggregaten geeignet.
    OptiMOS-5_80V-100V_S3O8_Package

    JPG | 419 kb | 2126 x 1118 px