Dachtsteuerungsmodul mit Innenbeleuchtungs und Umgebungslichtsteuerung
Überblick
Ein optimal funktionierendes Dachsteuermodul muss auf Produkten basieren, die speziell auf die Anforderungen der Anwendung zugeschnitten sind. Entscheiden Sie sich für hochwertige Lösungen von Infineon, um eine reibungslose Funktionalität Ihres Dachsteuermoduls sicherzustellen. Wir konstruieren maßgeschneiderte Bauteile genau nach Ihren Ansprüchen. Erwähnenswert sind hier vor allem unsere integrierte Motorsteuerung mit Diagnosefunktion sowie unsere speziellen Bauteile für die LIN-vernetzte, RGB-LED-basierte Umgebungslichtsteuerung.
Produkte
Systemvorteile
- Integrierte Motorsteuerung mit Diagnostik
- Leuchtstarke LEDs durch automobile LED-Treiber
- Hochleistungs-MCU unterstützt Welligkeits-Zählalgorithmen
- Dedizierte LIN-Slave-Bauteile ermöglichen RGB-Umgebungslicht
Trainings
In this training, you will:
- Learn about Infineon‘s TLE956x motor system ICs, which are the first devices in the world that combine half-bridge gate drivers, power supply and a communication interface in a single device
- Get also an overview of TLE956x’s main features and benefits
In this training, you will:
- Learn about the TLE985x family, which belongs to a platform of products developed specifically for highly integrated motor control solutions where a small footprint is essential
- Get also an overview of TLE985x’s main features and benefits
In this training, you will:
- Learn about Infineon’s TLE9210x, which is a family of Multi MOSFET Driver ICs, designed to control up to eight half-bridges (up to 16 n-channel MOSFETs) with one packaged device
- Get also an overview of overview of TLE9210x’s main features and applications
Support