室内、およびアンビエントライト制御を備えたルーフ制御モジュール
高品質のソリューションでシームレスなルーフ制御モジュール設計を実現
ルーフ制御モジュールのニーズに合わせた高品質のソリューション。 インフィニオンの包括的なポートフォリオには、診断機能を備えた統合モーター制御、高輝度LED 用の車載用LED ドライバー、リプルカウントアルゴリズムを備えた高性能MCU、RGBアンビエント照明用の専用LIN デバイスが含まれます。
ルーフ制御モジュールの最適な機能
自動車におけるルーフ制御モジュールの役割は、読書灯などの基本的な機能だけでなく、室内およびアンビエントライトの制御、サンルーフおよびブラインド制御にまで及びます。 これらの機能は、ユーザーエクスペリエンスと利便性を向上させる上で重要な役割を果たします。 ルーフ機能に対する期待が高まる中、最適に機能するルーフ制御モジュールは、アプリケーションのニーズに合わせて特別に調整された製品に基づいている必要があります。 ルーフ制御モジュールがシームレスに機能するように、インフィニオンの高品質なソリューションを選択してください。 私たちは、お客様が目指している精緻なタスクを実行するように設計されたデバイスを提供します。
- ドライバーエクスペリエンスの強化
- 包括的なポートフォリオ
- シームレスな統合
- 最適な室内照明
- 効率的なモーター制御
アプリケーションの精度ニーズに合わせた革新的なデバイス
当社の統合モーター制御は、ルーフ制御システムに必要なニーズを満たすようにカスタマイズされています。 診断機能、高輝度LED 用の車載用LED ドライバー、リプルカウントアルゴリズムをサポートする高性能MCU、RGB アンビエントライト用の専用LIN デバイスなどの特長を備えています。 これらの機能は、当社の包括的な製品ポートフォリオによってサポートされています。
主要な製品は次のとおりです:
- SBC (システム ベーシス チップ)は、システム電源 (LDO、DCDC)、通信インターフェース、診断、スイッチング機能、およびフェイル出力を1つの製品にまとめたものです。
- MOTIX™ |シングルハーフブリッジICは、基板スペースの消費が非常に少ない、保護機能付き、大電流PWM モータードライブにコスト最適化されたソリューションを提供します。
- LITIX™ LED ドライバーは、車両がLED の利点を活用できるようにする柔軟で強力な自動車用LED ドライバーIC ソリューションを提供します。
LIN 接続のアンビエントライト制御専用デバイス
当社の専用LIN デバイスを利用することで、自動車メーカーは洗練された柔軟なアンビエントライト システムを実現できます。 LIN 通信プロトコルにより、シンプルで費用対効果の高い配線が可能になり、アンビエントライト制御と車両の全体的な電子アーキテクチャとのシームレスな統合が可能になります。 シンプルで洗練されたRGB ライトコントロールシステムにより、ドライバーは気分や好みに合わせて照明の色と明るさを簡単に調整でき、全体的なドライバー体験を向上させることができます。
In this training, you will:
- Learn about Infineon‘s TLE956x motor system ICs, which are the first devices in the world that combine half-bridge gate drivers, power supply and a communication interface in a single device
- Get also an overview of TLE956x’s main features and benefits
In this training, you will:
- Learn about the TLE985x family, which belongs to a platform of products developed specifically for highly integrated motor control solutions where a small footprint is essential
- Get also an overview of TLE985x’s main features and benefits
In this training, you will:
- Learn about Infineon’s TLE9210x, which is a family of Multi MOSFET Driver ICs, designed to control up to eight half-bridges (up to 16 n-channel MOSFETs) with one packaged device
- Get also an overview of overview of TLE9210x’s main features and applications