GS-EVB-3PH-650V300A 650 V 300 A 3-phase driver board
Überblick
The GS-EVB-3PH-650V300A-SM1A is the external gate driver board for the 650 V 300 A 3-phase GaN power module GS-EVM-3PH-650V300A-SM1. Both are created in partnership with SilverMicro and intended for testing and evaluation purposes only.
Zusammenfassung der Merkmale
- Optimized & isolated 3-phase gate drive
- Single 5 V input
- Ultra-high dV/dt ruggedness 200 V/ns
Vorteile
- High power density
- High robustness
- Low cost
Applikationen
Dokumente
Loggen Sie sich bei myInfineon ein, um alle verfügbaren Dokumente anzuzeigen
-
GS-EVx-3P-650V300A-SP1x Technical Manual
EN
01_00 | 2024-04-16 | pdf | 1.4 MB
Bestellung
Produktname | GS-EVB-3PH-650V300A |
---|---|
OPN Info | GSEVB3PH650V300ATOBO2 |
Produktstatus | on request |
Gehäusename | -- |
Standard Package name | |
Onlinebestellung | |
Bleifrei | |
Halogenfrei | |
RoHS konform | |
Verpackungsgröße | |
Verpackungstyp | |
Moisture Level | |
Moisture Packing |
Produktname | GS-EVB-3PH-650V300A |
---|
Support