インフィニオン、最大5Mbpsでの高速通信を可能にする業界初のシステムベースチップを新発売
2018年9月3日、ミュンヘン(ドイツ)
インフィニオンテクノロジーズ(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)は、システムベースチップ(SBC)製品の新ファミリーとなるLite SBCファミリーとMid-Range+ SBCファミリーを発売します。この2つの製品ファミリーは、ISOのCAN FD(フレキシブルデータレート)プロトコルをサポートして多岐に渡る自動車用途で通信速度5Mbpsの通信を可能にする業界初のSBCです。
SBCは自動車に搭載されるECU(電子制御ユニット)の中でマイクロコントローラの電源機能と通信機能を制御する中心的な部品です。SBCは電圧供給源、通信バスインターフェイス(CAN、LIN)、監視機能を統合した集積回路(IC)です。この3要素のワンチップ集積は、ディスクリートタイプのソリューションと比較してシステムコストの低減、最大80%の実装面積縮小につながります。
インフィニオンの新しいLite SBCファミリーは、システムコスト低減に最適化されたエントリーレベルのSBCです。 このSBCは1個のCANトランシーバを搭載したデバイスであり、車載ワイヤレス充電器や窒素酸化物(NOx)センサー、ギアシフター、照明制御装置など幅広い用途に対応できます。 Mid-Range+ SBCファミリーは、1個のCANトランシーバと最大2個のLINトランシーバを搭載したより高性能なSBCであり、ボディコントロールモジュールやゲートウェイモジュールなどに対応できます。
自動車業界における最近の動向に伴い、ますます通信速度の速い通信機能が要求されるようになっています。CAN FDプロトコルは当初、生産中や保守中のソフトウェア更新のために策定されました。現在では車内通信や車外との通信でも、必要となる帯域幅が拡大し、データ長が増加しています。たとえば、マトリックスLED照明などハイエンドのフロントライトアプリケーションには、前方車両や対向車が眩しくないハイビーム(ヘッドライトの遠距離用ライト)を確実に出せるよう、カメラ装置やセンサーから出力される大量のデータが必要となります。
インフィニオンの新しいSBCは、高速通信に加えて消費電力の低減が可能です。選択的に使用できるパーシャルネットワーキング機能を使えば、必要のないときにECUをスリープモードもしくはストップモードに切り換えて消費電流を抑えることができます。また、Lite SBCファミリーはハイサイドNチャネルパワーMOSFETを駆動する為のチャージポンプも備えています。これによりスリープモード時に外部負荷を切断することができ、暗電流をいっそう低減できます。
新しいSBC製品ファミリーのデバイスは全て、電圧低下の監視、リセット機能つきウィンドウウォッチドッグ、フェイルセーフ動作モード、フェイルセーフ出力など、ECUの機能安全の概念をサポートする診断機能と監視機能を備えています。さらに、Mid-Range+ SBCファミリーでは、外部負荷を4つのハイサイドスイッチで駆動することができます。
インフィニオンの新しいSBCファミリーは設計者に高い柔軟性を提供します。これらは、通信インターフェイスの数に関わる拡張性に富み、DCDC、Multi-CAN Power SBCファミリー(TLE94x1、TLE926x、TLE927x)など、インフィニオンの他のSBCファミリーとのソフトウェア互換性もあります。
出荷状況について
Mid-Range+ SBCファミリーは、すでに販売開始しています。Lite SBCファミリーは2018年10月に販売開始の予定です。本製品についての詳細は、 www.infineon.com/SBCをご参照ください。
Information Number
INFATV201808.079j
Press Photos
-
Mid-Range+ System Basis Chips allow communication with up to 5 Mbit/s and incorporate one CAN and up to two LIN transceiversMid-Range-SBC-TLE9263-3BQX
JPG | 172 kb | 1500 x 897 px
-
Lite System Basis Chips allow communications at 5Mbit/s and are designed for optimized system costs.Lite-SBC-TLE9461-3ES
JPG | 301 kb | 1500 x 975 px
-
Lite System Basis Chips allow communications at 5Mbit/s and are designed for optimized system costs.Lite-SBC-TLE9471-3ES
JPG | 301 kb | 1500 x 975 px