インフィニオンの新しい3.3 kV XHP™ 3パワーモジュールがコンパクトで拡張性を備えたインバータを可能に
2019年4月4日、ミュンヘン(ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズは、高耐圧デバイスの新しいパッケージであるXHP™ 3のラインナップを拡充しました。新しい高出力アプリケーションのための柔軟なIGBTモジュールは、3.3 kVから6.5 kVまでの電圧に対応します。このモジュールが備えるクラス最高の信頼性と電力密度により、拡張性に富んだ設計が実現します。低浮遊インダクタンスのシンメトリカルな設計により、スイッチングの挙動が大きく改善されています。この特性によりXHP 3プラットフォームは、電鉄駆動装置や商用車、建機、および農業用車両に加えて高圧インバータなど要求の厳しい用途に適しています。この大出力プラットフォームはPCIM 2019において展示を行います。
インフィニオンのXHP™ 3パッケージは、長さ140 mm、幅100 mm、高さ40 mmのコンパクトな形状を備えています。新しい大出力プラットフォームによる最初のIGBTモジュールは、ブロッキング電圧3.3 kV、定格電流450 Aのハーフブリッジ構成となっています。またお客様からの要望に応えるため、6 kV( FF450R33T3E3)と10.4 kV( FF450R33T3E3_B5)の2種類の絶縁クラスが同時に提供されます。超音波溶接による端子、窒化アルミニウム基板、およびアルミニウムシリコンカーバイドのベースプレートが最高水準の信頼性と頑丈さを提供します。
この大出力IGBTモジュールは並列での使用を想定して設計しており、新たなレベルの拡張性を実現しています。必要な数のXHP 3モジュールを並列で使用することにより、システムが必要とする出力が得られます。またこの拡張性を容易に活用できるよう、インフィニオンは静的および動的パラメータについてマッチングを行ったデバイスをセットで提供します。このグループ化されたモジュールを使用した場合、ディレーティングを必要とすることなく最大8個までのXHP 3デバイスを並列で使用可能です。
出荷状況
XHP 3 3.3 kV IGBTモジュールの提供は直ちに開始されます。詳細については www.infineon.com/xhpをご覧ください。
PCIM 2019 でのインフィニオン
インフィニオンはPCIM 2019見本市にて、世界にパワーを提供し、未来を形作るアプリケーションのための、製品からシステムまでの革新的ソリューションを展示します。インフィニオンのデモはホール9、ブース#313にて行われます(2019年5月7〜9日、ドイツ、ニュルンベルク)。PCIM見本市のハイライトについては www.infineon.com/pcimをご覧ください
Information Number
INFIPC201904-055j
Press Photos
-
The first XHP™ 3 IGBT modules feature a half bridge topology with a blocking voltage of 3,3 kV and a nominal current of 450 A. In order to meet customers’ demands, two different isolation classes are launched simultaneously: 6 kV and 10.4 kV isolation, respectively.XHP3
JPG | 244 kb | 1929 x 1418 px