インフィニオン、Trusted Firmware-MとArm Mbed OS、Pelion IoTプラットフォームを統合した業界初のセキュリティ マイクロコントローラで、完全なIoTライフサイクル管理ソリューションを実現

2020/10/06 | マーケットニュース

2020年10月6日、ミュンヘン (ドイツ)/カリフォルニア州サンノゼ (米国)

インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY、以下「インフィニオン」) は、IoTデバイス メーカーがファームウェア開発リスクを低減し、市場投入までの時間を短縮することを支援する高度に統合されたIoTライフサイクル管理ソリューションを発表しました。この業界初のソリューションは、既に市場で認知されているPSoC® 64 Secureマイクロコントローラと Trusted Firmware-M組み込みセキュリティ、Arm® Mbed™ IoT OS、 Arm Pelion™ IoTプラットフォームを組み合わせたもので、カスタム セキュリティ ファームウェアを必要とせずに、IoT製品を安全に設計、管理、アップデートすることができます。 Pelion-ReadyMbed OS-Enabledの本ソリューションは、 PSA Certified* Level 1を取得しており、セキュリティに関する業界のベスト プラクティスとなっています。

Trusted Firmware-Mを実装したPSoC 64は、デバイスのセキュリティ実装を大幅に簡素化します。Arm Cortex®-MベースのマイクロコントローラであるこのPSoC 64は、オープンソース ソフトウェアを使用して、PSA Functional APIを使ったコンフィギュレーションやSecure Processing Environment (SPE) を構築することが可能です。PSoC 64が提供するRoot-of-Trustにより、IoTデバイス製品のPSA認証を容易に取得することができるようになります。
インフィニオンのIoT、Compute & Wireless製品事業部のシニア ヴァイス プレジデントであるヴィクラム グプタ (Vikram Gupta)は、「多くの研究で、消費者がIoT製品の使用を始めるバリアとなるのがプライバシーの保護やセキュリティへの懸念であることが分かっています。当社の大切なパートナーであるArm社との協業により、当社のIoTライフサイクル管理ソリューションは、オープンソースのファームウェアに最先端のセキュリティを統合することで、デバイス メーカーが製品を接続、管理、アップデートすることを容易にします」と述べています。

Arm社のIoTプラットフォーム部門ヴァイス プレジデント兼デバイス担当ゼネラル マネージャーの社シャーリーン マリーニ (Charlene Marini) 氏は「OEMおよび企業は、セキュアなRoot-of-Trustをベースに構築されたデバイスを用いて、迅速かつ安全にIoTを開発、展開、管理できる柔軟なソリューションを必要としています。ArmベースのPSoC 64 Secure MCUと、Pelion Device Management、Mbed OS、PSA Certified Level 1認定で検証されたTrusted Firmware-Mの統合により、チップからクラウドまでバリューチェーン全体でIoTセキュリティをOEMに提供します」と述べています。

Pelion Device Managementは、プロビジョニングからデコミッショニングまで、製品のライフサイクルのあらゆる段階でセキュアなデバイス管理を提供します。デュアルコア アーキテクチャを採用しているPSoC 64は、アプリケーションを実行するためのArm Cortex-M4コアと、事前コンフィギュレーション済みのRoot-of-Trustを統合したセキュリティ コプロセッサとして使用するArm Cortex-M0+コアを搭載しています。

PSoC 64は IoT-AdvantEdge™ソリューションの一部で、このソリューションは、IoT製品をより早く、より高いコスト効率で市場に投入するための包括的なビルディング ブロックのセットです。統合ソリューションであるIoT-AdvantEdgeは、セキュリティとローカル プロセッシングを組み合わせた完全な接続性を提供することで、設計を簡素化します。

サイプレス セミコンダクタ社の買収により、PSoC 64 Secureマイクロコントローラ製品ラインは、車載や産業機器、IoT市場向けのインフィニオンの包括的な半導体ポートフォリオの一部となりました。

供給状況

新しくリリースされたPSoC 64 Secure Boot Wi-Fi/BT Pioneer Kit (CY8CKIT-064B0S2-4343W) は出荷を開始しており オンライン ストアより購入が可能です。低価格のハードウェア プラットフォームである本キットは、PSoC 64 Secure Boot MCUと村田製作所社製1DX Module (CYW4343W Wi-Fi + Bluetooth Combo Chip) の設計とデバッグが行えます。詳細は PSoC 64のウェブ ページまたは https://www.pelion.com/boards/ をご覧ください。

  • PSA Certifiedは、IoTデバイスのセキュリティ向上を目的とした包括的なフレームワークを提供します。PSA Certifiedで定義されたセキュリティ標準での独立した検証を行うことで、IoTデバイスとそれに依存するサービスへの信頼が構築されます。

Information Number

INFCSS202010-003j

Press Photos

  • The well-known PSoC® 64 Secure Microcontrollers combined with Trusted Firmware-M embedded security, the Arm® Mbed™ IoT OS, and the Arm Pelion™ IoT platform enable device manufacturers to securely design, manage, and update IoT products without the need for custom security firmware.
    The well-known PSoC® 64 Secure Microcontrollers combined with Trusted Firmware-M embedded security, the Arm® Mbed™ IoT OS, and the Arm Pelion™ IoT platform enable device manufacturers to securely design, manage, and update IoT products without the need for custom security firmware.
    PSoC_64_Chip

    JPG | 91 kb | 2126 x 1535 px