インフィニオン、AIROC™ CYW20820 Bluetooth® & Bluetooth® LE システムオンチップを発表

柔軟性、低消費電力、および高性能なコネクティビティを実現

2022/06/21 | マーケットニュース

 

2022年6月14日、ミュンヘン (ドイツ)

インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、AIROC™ Bluetooth ポートフォリオに新しくAIROC™ CYW20820 Bluetooth ® & Bluetooth ® LE (low energy) システム オン チップ (SoC) を追加したことを発表しました。 AIROC™ CYW20820 Bluetooth & Bluetooth LE SoCは、IoTアプリケーションに特化したBluetooth 5.2コア仕様に準拠したデバイスです。 ホーム オートメーションや、医療/スマートホーム/セキュリティ/産業機器向けのセンサー、 照明、Bluetooth Mesh、またはBluetooth LEやデュアル モードBluetooth接続を必要とするさまざまな IoTアプリケーションなど、幅広いユース ケースに対応するよう設計されています。

AIROC™ CYW20820 Bluetooth & Bluetooth LE SoCは、ARM ® Cortex ®-M4マイクロコントローラー ユニットと浮動小数点演算ユニットを統合した高性能演算機能により、信頼できる接続性と低電力を提供します。複数のデジタル インターフェースや、最適化されたメモリ サブシステム、LEおよびBR (基本レート) モードで最大11.5dBmの送信出力を提供するパワー アンプを備えた高集積デバイスで、デバイス フット プリントとBluetoothソリューションの実装に伴うコスト削減を可能にします。

 

インフィニオンはまた、水晶発振器、受動部品、AIROC™ CYW20820システムオンチップを搭載した3つのモジュールをリリースし、AIROC™ Bluetoothモジュール ポートフォリオをさらに拡充しました。高度に統合されたこれらのモジュールは、グローバルの通信規格認証済みでIoTデバイスの迅速な市場投入を可能にします。新しく追加されたAIROC™ CYBT-243053-02、CYBT-253059-02、CYBT-243068-02モジュールは、 ModusToolbox ソフトウェアとサンプル コード付きのツールによってサポートされ、Bluetoothアプリケーションの迅速な開発をサポートします。

インフィニオンのBluetooth製品ライン担当副社長のソナル チャンドラセカラン (Sonal Chandrasekharan) は「AIROC™ CYW20820 Bluetooth、Bluetooth LE SoCおよびモジュールは、当社のポートフォリオに加わった重要な製品で、低消費電力、コスト効率、拡張性のある性能を備えたソリューションを提供します。インフィニオンは認証済みのAIROC™モジュールによってBluetooth設計の重要なステップを担当することで、お客様が最も早く市場投入できるよう支援します」と述べています。

 

供給体制について

AIROC™ CYW20820 Bluetooth & Bluetooth LE SoCは、現在出荷中です。詳細は こちらをご覧ください。

 

AIROC ワイヤレス コネクティビティ製品について

インフィニオンのAIROC ワイヤレス製品 (Wi-Fi ®、Bluetooth ®、Bluetooth Low Energy、Wi-FiおよびBluetoothコンボなど) はこれまでに10億台以上を出荷しており、IoTソリューションの有力な選択肢となっています。ポートフォリオとしては、業界をリードする堅牢な性能を実現する高性能で信頼性の高い超低消費電力の製品を幅広く提供しています。

AIROC 製品は、共通のソフトウェア フレームワークと、インフィニオンのModusToolbox ソフトウェアおよびツールを利用して設計が可能で、開発者は高品質で差別化された製品を時間と予算に合わせて市場投入することができます。

 

インフィニオンの Make IoT work について

マイクロエレクトロニクスは、あらゆるIoTソリューションの中核を成しています。インフィニオンのセンサー、アクチュエーター、マイクロコントローラー、通信モジュール、セキュリティ コンポーネントは、あらゆるデバイスを支えています。インフィニオンは、スマートでエネルギー効率に優れたセキュアなIoTアプリケーションを実現するための技術を、開発ボードや評価キット、設計ツール、サポートを含めたソリューションとしてワンストップで提供しています。インフィニオンのIoTへの貢献に関する詳細は専用Webサイト Make IoT workをご覧ください。

 

Information Number

INFCSS202206-093j

Press Photos

  • The AIROC™ CYW20820 Bluetooth® & Bluetooth® LE SoC from Infineon provides reliable connectivity and low power with high performance compute capability integrating an ARM® Cortex®-M4 microcontroller unit with floating point unit. It is a highly integrated device with multiple digital interfaces, optimized memory subsystem, and power amplifier delivering up to 11.5 dBm transmit output power in LE and BR modes.
    The AIROC™ CYW20820 Bluetooth® & Bluetooth® LE SoC from Infineon provides reliable connectivity and low power with high performance compute capability integrating an ARM® Cortex®-M4 microcontroller unit with floating point unit. It is a highly integrated device with multiple digital interfaces, optimized memory subsystem, and power amplifier delivering up to 11.5 dBm transmit output power in LE and BR modes.
    AIROC_CYW20820_application

    JPG | 264 kb | 2126 x 1417 px

  • The AIROC™ CYW20820 Bluetooth® & Bluetooth® LE SoC from Infineon provides reliable connectivity and low power with high performance compute capability integrating an ARM® Cortex®-M4 microcontroller unit with floating point unit. It is a highly integrated device with multiple digital interfaces, optimized memory subsystem, and power amplifier delivering up to 11.5 dBm transmit output power in LE and BR modes.
    The AIROC™ CYW20820 Bluetooth® & Bluetooth® LE SoC from Infineon provides reliable connectivity and low power with high performance compute capability integrating an ARM® Cortex®-M4 microcontroller unit with floating point unit. It is a highly integrated device with multiple digital interfaces, optimized memory subsystem, and power amplifier delivering up to 11.5 dBm transmit output power in LE and BR modes.
    AIROC_CYW20820

    JPG | 820 kb | 2126 x 2004 px