英飞凌新型参考板可有效控制旋转式冰箱压缩机驱动器

2021-6-15 | 市场新闻

近日,英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)推出了两款专为旋转式冰箱压缩机设计的新型参考板,并遵循英飞凌“从产品思维到系统理解”的战略。这两款板卡都是低功率压缩机的交钥匙解决方案,客户可以将其轻松复制,以打造最终的量产应用板卡。由于参考板的设计已经过系统测试,可大大缩短开发人员的系统开发时间。

 

REF_Fridge_D11T_MOS是一款即用型三相逆变器,包括iMOTION™智能驱动器IMD111T-6F040和600 V CoolMOS™ PFD7超结MOSFET IPN60R1K0PFD7S。该板卡基于iMOTION™智能驱动器提供了一个易用功率级,该驱动器结合了即用型FOC电机控制算法和采用LQFP-40封装的600 V栅极驱动器。它还包括分立CoolMOS™超结MOSFET,具有最低的Q rr、ESD保护和紧凑的SOT-223表面贴装器件(SMD)封装。该板卡可通过iMOTION Link轻松连接,并实现最佳的轻载效率和紧凑的设计。

 

参考设计套件REF_Fridge_C101T_IM231是追求更高集成度和更小尺寸的客户的理想选择。该板卡将数字电机控制IC(iMOTION) IMC101T-T038与基于6 A,600 V IGBT的三相 CIPOS™ Micro智能功率模块相结合。这种组合为低功率电机驱动应用提供了功能齐全的紧凑型逆变器解决方案。此外,它能够减少BOM数量,缩减PCB尺寸,从而提高可靠性。

 

供货情况

现在可以订购REF_Fridge_C101T_IM231和REF_Fridge_D11T_MOS。

如欲了解更多信息,敬请访问: www.infineon.com/ref_d111t_mos/www.infineon.com/ref_fridge_c101t_im231

Information Number

INFIPC202104-059

Press Photos

  • 参考设计套件REF_Fridge_C101T_IM231是追求更高集成度和更小尺寸的客户的理想选择。该板卡将数字电机控制IC(iMOTION)IMC101T-T038与基于6 A,600 V IGBT的三相CIPOS™ Micro智能功率模块相结合。
    参考设计套件REF_Fridge_C101T_IM231是追求更高集成度和更小尺寸的客户的理想选择。该板卡将数字电机控制IC(iMOTION)IMC101T-T038与基于6 A,600 V IGBT的三相CIPOS™ Micro智能功率模块相结合。
    REF-Fridge-C101T-IM231

    JPG | 491 kb | 2126 x 1417 px

  • REF_Fridge_D11T_MOS是一款即用型三相逆变器,包括iMOTION™智能驱动器IMD111T-6F040和600 V CoolMOS™ PFD7超结MOSFET IPN60R1K0PFD7S。
    REF_Fridge_D11T_MOS是一款即用型三相逆变器,包括iMOTION™智能驱动器IMD111T-6F040和600 V CoolMOS™ PFD7超结MOSFET IPN60R1K0PFD7S。
    REF-Fridge-D111T-MOS

    JPG | 459 kb | 2126 x 1464 px