Neue Referenzboards ermöglichen effiziente Steuerung von Antrieben für Rotationskühlkompressoren
München – 21. April 2021 – Die Infineon Technologies AG präsentiert zwei neue Referenzboards, die für Rotationskompressoren von Kühlschränken entwickelt wurden. Sie folgen dem Motto „Vom Produktgedanken zum Systemverständnis“ von Infineon. Beide Boards sind einsatzfertige Lösungen für Kompressoren mit geringer Leistung, die von Kunden einfach auf ein endgültiges Anwendungsboard für die Massenproduktion kopiert werden können. Da die Referenzboards auf Systemebene getestet sind, werden die Entwicklungszeiten auf Kundenseite drastisch reduziert.
Das REF_Fridge_D11T_MOS ist ein sofort einsetzbarer dreiphasiger Wechselrichter, der den iMOTION™ Smart Driver IMD111T-6F040 und den 600-V-CoolMOS™-PFD7-Superjunction-MOSFET IPN60R1K0PFD7S integriert. Das Board liefert eine einfach zu bedienende Leistungsstufe basierend auf dem iMOTION™ Smart Driver, der fertige FOC-Motorsteuerungsalgorithmen mit einem 600-V-Phasengatetreiber im LQFP-40-Gehäuse kombiniert. Außerdem enthält das Referenzdesign den diskreten CoolMOS™ Superjuction-MOSFET mit niedrigstem Q rr, ESD-Schutz und einem kompakten SOT-223-Gehäuse für oberflächenmontierte Bauteile (SMD). Das Board kann einfach über iMOTION-Link angebunden werden und ermöglicht beste Leichtlast-Effizienz sowie ein kompaktes Design.
Das Referenzdesign REF_Fridge_C101T_IM231 ist besonders für Kunden geeignet, die einen höheren Integrationsgrad anstreben, um Bauraum zu sparen. Das Board kombiniert den digitalen Motorsteuerungs-IC (iMOTION) IMC101T-T038 mit einem dreiphasigen intelligenten CIPOS™ Micro-Leistungsmodul, das auf einem 600 V, 6 A IGBT basiert. Diese Kombination bietet eine kompakte Umrichterlösung mit vollem Funktionsumfang für Anwendungen mit geringen Motorleistungen. Darüber hinaus benötigt das Referenzdesign weniger Komponenten, reduziert die Größe der Leiterplatten und verbessert die Zuverlässigkeit.
Verfügbarkeit
Das REF_Fridge_C101T_IM231 und das REF_Fridge_D11T_MOS können ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/ref_d11t_mos und www.infineon.com/ref_fridge_c101t_im231.
Informationsnummer
INFIPC202104-059
Pressefotos
-
Das Referenzdesign REF_Fridge_C101T_IM231 ist besonders für Kunden geeignet, die einen höheren Integrationsgrad anstreben, um Bauraum zu sparen. Das Board kombiniert einen digitalen Motorsteuerungs-IC der iMOTION™-Familie mit einem dreiphasigen intelligenten CIPOS™ Micro-Leistungsmodul, das auf einem 600 V, 6 A IGBT basiert.REF-Fridge-C101T-IM231
JPG | 491 kb | 2126 x 1417 px
-
Das Referenzdesign REF_Fridge_D11T_MOS ist ein sofort einsetzbarer dreiphasiger Wechselrichter, der einen iMOTION™ Smart Driver und einen 600-V-CoolMOS™-PFD7-Superjunction-MOSFET integriert.REF-Fridge-D111T-MOS
JPG | 459 kb | 2126 x 1464 px