インフィニオンの新しいリファレンスボードが冷蔵庫用ロータリーコンプレッサの効率的制御を実現
2021 年4 月21 日、ミュンヘン (ドイツ)
ドイツ・ミュンヘン - 2021 年4 月21 日 - インフィニオンテクノロジーズAG(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)は、インフィニオンの戦略的アプローチである「From product thinking to system understanding(製品思考からシステム理解へ)」をサポートする、冷蔵庫用ロータリーコンプレッサー向けに設計された2 つの新しいリファレンスボードを発表します。両ボードは、低消費電力コンプレッサー用のターンキーソリューションで、お客様が最終的な量産アプリケーションボードを構築するために簡単に転用することができます。リファレンスボードの設計はシステムテスト済みであるため、開発者は自社のシステム開発期間を大幅に短縮することができます。
REF_Fridge_D11T_MOS は、iMOTION™スマートドライバ IMD111T-6F040 と600V CoolMOS™ PFD7 スーパージャンクションMOSFET IPN60R1K0PFD7S を搭載した使いやすい三相インバータです。このボードは、すぐに使用可能なFOC モーター制御アルゴリズムと600V ゲートドライバを組み合わせた、LQFP-40 パッケージのiMOTION™スマートドライバをベースにし、使いやすいパワーステージを提供します。また、最小のQrr およびESD 保護を備えた,コンパクトなSOT-223 面実装デバイス(SMD)パッケージのディスクリートCoolMOS™スーパージャンクションMOSFET を搭載しています。このボードは、iMOTION Link を介して簡単に接続することができ、最高の軽負荷効率とコンパクトな設計を実現しています。
リファレンスデザインのREF_Fridge_C101T_IM231 は、より高いレベルの集積化と省スペース化を目指すお客様に最適です。このボードは、デジタルモーションモータコントローラIC(iMOTION) IMC101T-T038と、6A、600V のIGBT をベースにした三相 CIPOS™ Micro インテリジェントパワーモジュールを組み合わせています。この組み合わせにより、低消費電力のモータードライブアプリケーション向けに、フル機能を備えたコンパクトなインバータソリューションを提供します。さらに、部品点数やPCB サイズの削減、信頼性の向上を実現しています。
製品情報
「REF_Fridge_C101T_IM231 」と「REF_Fridge_D11T_MOS 」は現在発売中です。詳細は www.infineon.com/ref_d111t_mos/ および www.infineon.com/ref_fridge_c101t_im231. をご覧ください。
Information Number
INFIPC202104-059j
Press Photos
-
The reference design REF_Fridge_C101T_IM231 is ideal for customers aiming for a higher level of integration and a reduced footprint. The board combines a digital motor control IC of the iMOTION™ family with a three-phase CIPOS™ Micro intelligent power module based on an 6 A, 600 V IGBT.REF-Fridge-C101T-IM231
JPG | 491 kb | 2126 x 1417 px
-
The reference design REF_Fridge_D11T_MOS is a ready-to-use three-phase inverter including an iMOTION™ Smart Driver and a 600 V CoolMOS™ PFD7 superjunction MOSFET.REF-Fridge-D111T-MOS
JPG | 459 kb | 2126 x 1464 px