Infineon präsentiert die hochintegrierte und skalierbare Wireless-Charging-Plattform WLC mit Qi-konformen und konfigurierbaren Controllern

24.05.2022 | Market News

München und Taipeh, Taiwan – 24. Mai 2022 – Der Markt für kabelloses Laden ist in den letzten Jahren zunehmend gewachsen, und immer mehr Anwendungen nutzen die Vorteile, die mit dieser Funktion verbunden sind. Hierfür hat die Infineon Technologies AG heute die WLC1115 Transmitter-Controller-ICs auf den Markt gebracht: das erste Produkt der neuen WLC-Familie von Controllern für induktives, kabelloses Laden. Die Controller unterstützen Entwickler dabei, die Herausforderungen moderner kabelloser Energieübertragung zu meistern und die wichtigsten Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Der WLC1115 ist erhältlich mit einer Qi-v1.3.2-zertifizierten MP A11 Transmitter-Referenzlösung. Er ist auf verschiedene Anwendungen ausgerichtet wie etwa Smartphones, Smart Speaker, Docking-Stationen, Monitorständer sowie Zubehör für Industrie und Gesundheitswesen.

„Der Transmitter-Controller-IC WLC1115 und das dazugehörige Referenzdesign für kabelloses Laden sind die ideale Lösung für eine breite Palette von Anwendungen im Bereich der Unterhaltungselektronik und Industrie, die die Einhaltung des aktuellen Qi-Standards erfordern“, sagt Ajay Srikrishna, Senior Vice President und General Manager der Produktlinie Wired Connectivity Solutions bei Infineon. „Da sich der Standard des induktiven kabellosen Ladens ständig weiterentwickelt, bietet unsere programmierbare Lösung die Flexibilität, auf höhere Leistungsklassen zu skalieren. OEMs können dadurch differenzierte Produktfeatures umsetzen und zugleich Qi-kompatibel bleiben.“

Beim WLC1115 von Infineon handelt es sich um einen hochintegrierten, Qi-kompatiblen und vollständig konfigurierbaren 15-W-Transmitter-Controller-IC für kabellose Ladelösungen. Er enthält eine USB-PD/PPS-Senke, einen DC/DC-Controller, Gate-Treiber für DC/DC, einen Vollbrücken-Inverter, Sensorperipherie sowie einen konfigurierbaren Flash-Speicher. Der WLC1115 unterstützt einen weiten Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 24 V, Mehrwegspannung und strombasierte ASK-Demodulation. Darüber hinaus verfügt der Controller über einen integrierten, programmierbaren High-Side Current-Sense-Verstärker und eine adaptive Fremdkörpererkennung (FOD) über Q-Faktor, Resonanzfrequenz und Verlustleistung. Außerdem bietet er umfassende programmierbare Schutzfunktionen für UVLO, OVP, OCP und OTP.

Zur Erfüllung der Authentifizierungsanforderungen des Qi v1.3.2-Standards verwendet die WLC1115-basierte Extended Power Profile (EPP)-Transmitter-Lösung OPTIGA™ Trust Charge. In Kombination mit den umfassenden Angebot für USB-C-Ladegeräte und dem breiten MOSFET-Portfolio von Infineon bietet die WLC1115-Lösung ein komplettes Produktpaket, das dazu beitragen kann, die strengen regulatorischen und Konformitätsanforderungen zu erfüllen. Darüber hinaus gehören hierzu Software-Tools, die Qi v1.3.2 und proprietäre Ladeprotokolle unterstützen.

Verfügbarkeit

Die Transmitter-Controller-ICs WLC1115 von Infineon sind ab sofort verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/wirelesscharging-ics und www.infineon.com/ref-wlc-tx15w-c1.

Infineon auf der Computex 2022

Infineon präsentiert sich auf der diesjährigen Computex Exhibition vom 24. bis 27. Mai 2022 in Taipeh, Taiwan, mit innovativen System-Lösungen, die das Smart IoT und Dekarbonisierung ermöglichen. Besuchen Sie uns auf dem Stand Nummer 412 in Halle 1 und erfahren Sie, wie Infineon die Verbindung zwischen der realen und der digitalen Welt stärkt.

Informationsnummer

INFPSS202205-083

Pressefotos

  • Beim WLC1115 von Infineon handelt es sich um einen hochintegrierten, Qi-kompatiblen und vollständig konfigurierbaren 15-W-Transmitter-Controller-IC für kabellose Ladelösungen. Er enthält eine USB-PD/PPS-Senke, einen DC/DC-Controller, Gate-Treiber für DC/DC, einen Vollbrücken-Inverter, Sensorperipherie sowie einen konfigurierbaren Flash-Speicher. Der WLC1115 unterstützt einen weiten Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 24 V, Mehrwegspannung und strombasierte ASK-Demodulation. Darüber hinaus verfügt der Controller über einen integrierten, programmierbaren High-Side Current-Sense-Verstärker und eine adaptive Fremdkörpererkennung.
    Beim WLC1115 von Infineon handelt es sich um einen hochintegrierten, Qi-kompatiblen und vollständig konfigurierbaren 15-W-Transmitter-Controller-IC für kabellose Ladelösungen. Er enthält eine USB-PD/PPS-Senke, einen DC/DC-Controller, Gate-Treiber für DC/DC, einen Vollbrücken-Inverter, Sensorperipherie sowie einen konfigurierbaren Flash-Speicher. Der WLC1115 unterstützt einen weiten Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 24 V, Mehrwegspannung und strombasierte ASK-Demodulation. Darüber hinaus verfügt der Controller über einen integrierten, programmierbaren High-Side Current-Sense-Verstärker und eine adaptive Fremdkörpererkennung.
    Wireless_charging_transmitter_IC_WLC1115

    JPG | 597 kb | 2126 x 1458 px

  • Beim WLC1115 von Infineon handelt es sich um einen hochintegrierten, Qi-kompatiblen und vollständig konfigurierbaren 15-W-Transmitter-Controller-IC für kabellose Ladelösungen. Er enthält eine USB-PD/PPS-Senke, einen DC/DC-Controller, Gate-Treiber für DC/DC, einen Vollbrücken-Inverter, Sensorperipherie sowie einen konfigurierbaren Flash-Speicher. Der WLC1115 unterstützt einen weiten Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 24 V, Mehrwegspannung und strombasierte ASK-Demodulation. Darüber hinaus verfügt der Controller über einen integrierten, programmierbaren High-Side Current-Sense-Verstärker und eine adaptive Fremdkörpererkennung.
    Beim WLC1115 von Infineon handelt es sich um einen hochintegrierten, Qi-kompatiblen und vollständig konfigurierbaren 15-W-Transmitter-Controller-IC für kabellose Ladelösungen. Er enthält eine USB-PD/PPS-Senke, einen DC/DC-Controller, Gate-Treiber für DC/DC, einen Vollbrücken-Inverter, Sensorperipherie sowie einen konfigurierbaren Flash-Speicher. Der WLC1115 unterstützt einen weiten Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 24 V, Mehrwegspannung und strombasierte ASK-Demodulation. Darüber hinaus verfügt der Controller über einen integrierten, programmierbaren High-Side Current-Sense-Verstärker und eine adaptive Fremdkörpererkennung.
    Wireless_charging_transmitter_IC_WLC1115_board

    JPG | 577 kb | 2126 x 1412 px